SAC-5P-25,0-28X/M12FS SH OD - Kabel snímače/akčního členu
1533789

Kabel snímače/akčního členu, 5-pólový, PE-X/PE-X bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 25 m, pro vnější použití, provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Mimořádně robustní: odolný vůči oleji, UV záření a ozonu, odolá teplotám -40 °C až +105 °C
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí