SAC-HZ-3P-M12MR/1,5-542/M12FSSH
-
Kabel snímače/akčního členu
1409517
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PVC, žlutá, stíněná, Zástrčka úhlová M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 1,5 m
Detaily výrobku
| Všeobecně | Tyto osazené kabely jsou podle UL/cUL homologovány pro použití ve výbušných zónách třídy I, divize 2 (CID2). |
| aplikace | US kabely pro výbušné oblasti |
| Počet pólů | 3 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | A |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Materiálem | TPE-U (Příchytka pojistky) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | TPU GF |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Vnější plášť, materiál | PVC |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Připojení vodiče | |
| Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka úhlová M12 |
| Počet pólů | 3 |
| Druh kódování | A |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zásuvka přímo M12 |
| Počet pólů | 3 |
| Druh kódování | A |
| Délka vedení | 1,5 m |
| PVC žlutý 105 °C [542] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 3 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | PVC žlutý 105 °C [542] |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,03 mm |
| Vnější průměr vedení | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PVC |
| vnější plášť, barva | žlutá |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, černá |
| Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
| Optický kryt stínění | 85 % |
| Max. odpor vedení | max. 50,5 Ω/km (20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ (550 M Ohm/m při 500 V) |
| Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 12 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 63 mm |
| Odolnost vůči plameni | FT4 |
| Jiná odolnost | odolné vůči UV |
| Zvláštní vlastnosti | Standardy UL PLTC a ITC |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
| -5 °C ... 105 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| Teplota prostředí (provoz) (Příchytka pojistky) | -40 °C ... 65 °C (Příchytka pojistky) |
| Shoda/schválení | |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
| Objednací číslo | 1409517 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1IGA |
| GTIN | 4055626017716 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,22 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Bezpečnostní spona 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Uzavírací šroub 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Bezpečnostní spona 1558991
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno