SAC-8P- 5,0-100/M12FS SH TP
-
Kabel snímače/akčního členu
1534067
Kabel snímače/akčního členu, 8-pólový, PUR, šedá RAL 7001, stíněná, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Počet pólů | 8 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 2 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 |
Počet pólů | 8 |
Druh kódování | A |
Délka vedení | 5 m |
PUR/PVC šedý stíněný [100 TP] | |
Hmotnost vedení | 72 kg/km |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PUR/PVC šedý stíněný [100 TP] |
Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm (Signální vedení) |
Signální vedení AWG | 24 |
stavba vodiče napájení | 32x 0,10 mm (Lanko tvarové vložky) |
Průřez vodiče | 4x 2x 0,25 mm² (kroucený pár) |
1x 0,25 mm² (Lanko tvarové vložky) | |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,3 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 7,6 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | bílohnědá, zelenožlutá, šedorůžová, modročervená |
Síla stěny izolace | 0,33 mm (Izolace žil) |
0,80 mm (Vnější plášť) | |
Krouceného páru | 2 žíly v páru |
druh párového stínění | hliníkem pokovená polyesterová fólie |
Celkové zkrucování | Žíly spletené do páru |
Optický kryt stínění | 82 % |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ*km |
Provozní kapacita | 100 pF (Żíla-žíla) |
145 pF (žíla-stínění) | |
Kabel jmenovitého napětí | 250 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1500 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 1500,00 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 76 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 76 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 2000000, Poloměr ohnutí: 76 mm, Dráha pojezdu: 5 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1534067 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CMA |
GTIN | 4017918993566 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 461,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 461,9 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno