SAC-5P-M12MS/4,0-351/M12FS SCH
-
Kabel snímače/akčního členu
1401056
Kabel snímače/akčního členu, 5-pólový, PUR/PVC, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 4 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Počet pólů | 5 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 |
Počet pólů | 5 |
Druh kódování | A |
Délka vedení | 4 m |
Hmotnost vedení | 67 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Stavba vodiče signálního vedení | 64x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Průřez vodiče | 5x 0,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,8 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 6,70 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, černá, modrá, zelená/žlutá |
Síla stěny izolace | 0,23 mm |
Tloušťka stěny vnitřní plášť | cca. 0,50 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,38 mm |
Celkové zkrucování | 5 žil kolem výplně k jádru |
Max. odpor vedení | ≤ 39 Ω/km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 34 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 67 mm |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 20549 |
podle UL 758/1581 FT2 | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | odolné vůči hydrolýze |
odolnost vůči mikrobům | |
odolný vůči mořské vodě | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1401056 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CDA |
GTIN | 4046356519854 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 289,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 274,3 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno