SAC-4P-MS/ 0,6-511/M12FR-3L FB
-
Kabel snímače/akčního členu
1552719
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, speciální směs na bázi PVC, černá RAL 9005, Zástrčka přímo M12, kódování: A, s 3 LEDky, na Zásuvka úhlová M12, kódování: A, s 3 LEDky, délka kabelu: 0,6 m, pro potravinářský průmysl, provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
aplikace | Potravinářský průmysl |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Ušlechtilá ocel |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 24 V |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | 3 LEDky |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Počet pólů | 4 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M12 |
Počet pólů | 4 |
Druh kódování | A |
Délka vedení | 0,6 m |
PVC černý FDA [511] | |
Rozměrový výkres |
|
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC černý FDA [511] |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,52 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 5,20 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | speciální směs na bázi PVC |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1500 V |
Odolnost vůči olejům | dobrá odolnost vůči olejům |
Jiná odolnost | odolné vůči UV |
bez silikonu | |
Zvláštní vlastnosti | FDA shodný |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 90 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1552719 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CCA |
GTIN | 4046356156059 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 43,96 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 43,96 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno