SAC-4P-M8MS/15-PUR/M8FS0,34OBS
-
Kabel snímače/akčního členu
1422780
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M8, kódování: A, na Zásuvka přímo M8, délka kabelu: 15 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Vnější plášť, materiál | PUR |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Max. odpor vedení | 58 Ω/km |
Mechanické údaje | |
Cykly ohybu maximální | 4000000 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M8 |
Počet pólů | 4 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M8 |
Počet pólů | 4 |
Délka vedení | 15 m |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,02 mm |
Vnější průměr vedení | 4,20 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,50 mm |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | ≤ 58 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 21 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 42 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 42 mm, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥2000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
podle DIN EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
nízkoadhezní | |
odolný vůči otěru | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
flexibilní | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP68 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1422780 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1BCA |
GTIN | 4055626314099 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 455 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 455 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Kompatibilní produkty
-
-
UCT-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0819411
-
US-WMT (23X4) - Označovač kabelů 0828769
-
WMTW (23X4)R - Označovač kabelů 0831004
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Uzavírací šroub 1430860
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
TSD 02 SAC - Momentový šroubovák 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Nástroj 1208461
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno