SAC-4P-M12MS/5,0-600 FB
-
Kabel snímače/akčního členu
1404004
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, PP-EPDM, šedá RAL 7035, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na volný konec vodiče, délka kabelu: 5 m, Hygienický design, provedení z plastu s rýhováním
Detaily výrobku
| Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
| aplikace | Potravinářský průmysl |
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ne |
| Kódování | A |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Materiál těla úchytky | PP |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | PP |
| Materiál šroubení | Polypropylen |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Připojení vodiče | |
| Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 |
| Počet pólů | 4 |
| Druh kódování | A |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | volný konec vodiče |
| Délka vedení | 5 m |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 30 kg/km |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ne |
| Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² (Signální vedení) |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
| Vnější průměr vedení | 4,70 mm ±0,15 mm |
| Vnější plášť, materiál | PP-EPDM |
| vnější plášť, barva | šedá RAL 7035 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PP |
| Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
| Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
| Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,80 mm |
| Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
| Stoupání celkového zkrucování | 48 mm |
| Max. odpor vedení | cca. 58 Ω/km |
| Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
| Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 24 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 47 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 4000000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
| Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±270 °/m, Torzní cykly: ≥4000000, Četnost torzí: ≤25 Torzních cyklů / min. |
| Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
| Jiná odolnost | Odolnost proti náhlým změnám teplot (dle EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
| Zvláštní vlastnosti | podmíněně vhodné pro tažný řetěz |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
| -25 °C ... 105 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 105 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
| Označení normy | Shoda materiálu |
| Normy/předpisy | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Objednací číslo | 1404004 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CCA |
| GTIN | 4046356677509 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 142,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 142,8 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Rychlé zjištění znečištění – díky světlé barvě
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno