SAC-4P-1,10-PUR/8P-M12FS SH SO
-
Kabel snímače/akčního členu
1403001
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, stíněná, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: A / IP67, délka kabelu: 1,1 m, Zásuvka je 8pólová
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Standard |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Jmenovité napětí UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 2 A |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Přiřazení svorek | |
Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) | 1 | BK |
2 (nepřipojeny) | |
3 | BN | |
4 (nepřipojeny) | |
5 | BU | |
6 (nepřipojeny) | |
7 (nepřipojeny) | |
8 | WH |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 / IP67 |
Počet pólů | 8 |
Druh kódování | A (Standard) |
Barva těla úchytky | černá |
Materiálem | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
TPU GF (Držák kontaktu) | |
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C |
Délka vedení | 1,1 m |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 46 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 5,90 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 1,00 mm |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Optický kryt stínění | 85 % |
Max. odpor vedení | max. 58 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 100 GΩ*km (při 20 °C) |
Vlnová impedance | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
Výkonnost | ≤ 80 pF/m (Vodič-vodič) |
≤ 135 pF/m (Stínění vodiče) | |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 29,5 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 2000000, Poloměr ohnutí: 59 mm, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
podle DIN EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL FT-2 |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
odolné vůči mořské vodě | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
odolný vůči otěru | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Povrch adhezivní | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67/IP69K | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1403001 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CJA |
GTIN | 4046356637954 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 70 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 70 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno