EAC-RoHS
ID schválení: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, žlutá, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Ventilový konektor A, délka kabelu: 1,1 m
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |