SAC-3P-M12MS/2,0-PUR/A-1L-S
-
Kabel snímače/akčního členu
1694952
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování: A, s 1 LED, na Ventilový konektor A, s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 2 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel senzoru/aktoru s konektory ventilů |
Počet pólů | 3 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | TPU |
Materiál pouzdra ventilové zástrčky | PBT |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál kontaktní vložky ventilové zástrčky | PBT |
Materiál povrch kontaktu | Ag |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 24 V |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Ukazatel stavu | 1 LED |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Počet pólů | 3 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Ventilový konektor A |
Počet pólů | 3 |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ag (Povrch kontaktů) | |
PBT (Držák kontaktu) | |
PBT (Pouzdro) | |
Ochranné spínání | dioda Z |
Délka vedení | 2 m |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 3 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
Stavba vodiče signálního vedení | 28x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Průřez vodiče | 3x 0,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 4,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | 39 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | min. 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 22,5 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 45 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 15000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 0,9 m, Rychlost pojezdu: 5 m/s, Zrychlení: 30 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | dle DIN VDE 0482 |
podle EN 50265-2-1 | |
Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | maximálně odolné proti oleji |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Teplota prostředí (provoz) (Ventilový konektor) | -20 °C ... 80 °C (Ventilový konektor) |
Teplota prostředí (provoz) (pevné uložení) | -30 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (pohyblivé uložení) | -5 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1694952 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1DJA |
GTIN | 4017918461430 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 140,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 140,5 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno