Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SAC-3P-M12MS/ 1,5-802/B-1L-Z - Kabel snímače/akčního členu
1454710

Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, odolné vůči svářecím elektrojiskrám, vysoce pružný, šedá RAL 7001, Zástrčka přímo M12, kódování: A, s 1 LED, na Ventilový konektor B (10 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 1,5 m

Detaily výrobku