SAC-3P-M12MS/ 0,6-280/M 8FR WG
-
Kabel snímače/akčního členu
1576911
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, šedá RAL 7001, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka úhlová M8, délka kabelu: 0,6 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Počet pólů | 3 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 60 V |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Počet pólů | 3 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M8 |
Počet pólů | 3 |
Délka vedení | 0,6 m |
PUR bezhalogenový šedý [280] | |
Hmotnost vedení | 33 kg/km |
Počet pólů | 3 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový šedý [280] |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,55 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 5,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | TPE |
Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | 0,39 mm (Izolace žil) |
0,95 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | ≤ 57,5 Ω/km |
Zkušební napětí | 2500 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 52 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 78 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 4000000, Poloměr ohnutí: 78 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1576911 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CBA |
GTIN | 4046356449229 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 34,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 34,2 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno