SAC-3P-M 8MS/ 0,7-PUR/4P-M 8FS
-
Kabel snímače/akčního členu
1577901
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M8, kódování: A, na Zásuvka přímo M8, délka kabelu: 0,7 m
Detaily výrobku
| Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
| Počet pólů | 3 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ne |
| Kódování | A |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | TPU GF |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 30 V |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Max. odpor vedení | 78 Ω/km |
| Mechanické údaje | |
| Cykly ohybu maximální | 4000000 |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M8 |
| Počet pólů | 3 |
| Druh kódování | A |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zásuvka přímo M8 |
| Počet pólů | 3 |
| Délka vedení | 0,7 m |
| PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 25 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
| Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
| Signální vedení AWG | 24 |
| Průřez vodiče | 4x 0,25 mm² (Signální vedení) |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
| Vnější průměr vedení | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PP |
| Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
| Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm (Izolace žil) |
| Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,70 mm |
| Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
| Max. odpor vedení | max. 78 Ω/km (při 20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 100 GΩ*km (při 20 °C) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
| Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 22 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 44 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 4000000, Poloměr ohnutí: 44 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 5 m/s² |
| Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
| Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 20549 |
| Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
| Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
| odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
| podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
| bez silikonu | |
| Bez látek narušujících smáčení laku | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Objednací číslo | 1577901 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1BBA |
| GTIN | 4046356462402 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 26,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 26,4 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno