SAC-3P-15,0-500/M 8FR VA
-
Kabel snímače/akčního členu
1564558
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PVC, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M8, kódování: A, délka kabelu: 10 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Počet pólů | 3 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Ušlechtilá ocel |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 60 V |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M8 |
Počet pólů | 3 |
Druh kódování | A |
Délka vedení | 10 m |
PVC šedé [500] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 40 kg/km |
Počet pólů | 3 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC šedé [500] |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,45 mm ±0,02 mm |
Vnější průměr vedení | 5,20 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm (Izolace žil) |
≥ 0,76 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | max. 58 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 2464 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1564558 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1BBA |
GTIN | 4046356308366 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 613 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 613 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno