Seznam UL
ID schválení: E221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1 A |
Kabel snímače/akčního členu, 12-pólový, PVC, černá RAL 9005, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, délka kabelu: 20 m
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1 A |