SAC-4P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS SH
-
Kabel snímače/akčního členu
1456349
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, stíněná, Zástrčka přímo M8, na Zásuvka přímo M8, délka kabelu: 1,5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M8 |
Počet pólů | 4 |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M8 |
Počet pólů | 4 |
Délka vedení | 1,5 m |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 4x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 4,70 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm (Izolace vodiče) |
cca. 0,50 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Optický kryt stínění | 80 % |
Max. odpor vedení | max. 78 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 100 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 24 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 48 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 48 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥2000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1456349 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1BJA |
GTIN | 4046356585385 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 62,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 62 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno