SAC-3P- 5,0-100/M 8FS
-
Kabel snímače/akčního členu
1505038
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M8, kódování: A, délka kabelu: 5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Počet pólů | 3 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M8 |
Počet pólů | 3 |
Druh kódování | A |
Délka vedení | 5 m |
PUR bezhalogenový šedý [280] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 3 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový šedý [280] |
Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 3x 0,25 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,02 mm |
Vnější průměr vedení | 3,60 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm (Izolace žil) |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,50 mm |
Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
Stoupání celkového zkrucování | 40 mm |
Max. odpor vedení | ≤ 78 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 100 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 18 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 36 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 44 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům |
dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům | |
odolné vůči mořské vodě | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1505038 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1BBA |
GTIN | 4017918848446 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 134,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 134,1 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno