PATG HF 3/12
-
Nosiče označení vodiče
1014057
Nosiče označení vodiče, transparentní/černá, nepopsaný, rozsah průměrů kabelů: 4 ... 7 mm, způsob montáže: nasunutí, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 12 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel nosiče štítků |
Šířka | 12 mm |
Výška | 8,9 mm |
Hloubka | 9,1 mm |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 4 mm ... 7 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 12 mm |
Výška textového pole | 4 mm |
Barva | vícebarevný |
transparentní | |
černá (RAL 9005) | |
Materiálem | TPU |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Obsažené látky | bez silikonu, halogenů a kadmia |
Vnější průměr vedení | 4 mm ... 7 mm |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | ISO 4892-2:2013-03 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou |
Tepelná odolnost | |
Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
Zkušební doba | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
Zkušební doba | 168 h |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Benzín [CAS No. 64742-49-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň klimatu | AHT 1,0 S |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Doporučené podmínky skladování | 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí. |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % |
Skladovatelnost | 2 roky |
Normy | |
Normy/předpisy | EN 45545-2 |
Způsob montáže | nasunutí |
Objednací číslo | 1014057 |
Ks/bal. | 500 Kus |
Minimální objednané množství | 500 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG221A |
GTIN | 4046356779449 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 0,318 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,008 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
UCT-WMT (12X4) BU - Značkovač vodičů 0801444
-
UCT-WMT (12X4) GN - Značkovač vodičů 0801442
-
UCT-WMT (12X4) OG - Značkovač vodičů 0801441
-
UCT-WMT (12X4) RD - Značkovač vodičů 0801440
-
UCT-WMT (12X4) YE - Značkovač vodičů 0801439
-
UC-WMT (12X4) BU - Značkovač vodičů 0823575
-
UC-WMT (12X4) GN - Značkovač vodičů 0823601
-
UC-WMT (12X4) OG - Značkovač vodičů 0823588
-
UC-WMT (12X4) RD - Značkovač vodičů 0823614
-
UC-WMT (12X4) YE - Značkovač vodičů 0823591
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Vkládací štítek 1169312
-
UCT-WMT (12X4) VT - Značkovač vodičů 0801443
-
UC-WMT (12X4) VT - Označovač kabelů 0825378
Vaše výhody
Pouzdro PATG HF... je neztratitelný nosič štítků
Tyto systémy označení vodičů sestávají z nosičů označení a zástrčných štítků
Rozsáhlé atesty zaručují mezinárodní využití
Použití kvalitních plastů umožňuje maximální požadavky železničního a automobilového průmyslu
Značení probíhá vhodnými zástrčnými štítky UCT-WMT ... a UC-WMT...
Kvůli vlastnostem plastu PATG HF ... je zapotřebí vysoce kvalitní tekuté potištění UC-WMT... pomocí BLUEMARK...
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno