FLK 16/EZ-DR/ 250KONFEK/SO447
-
Kabel
2294678
Osazený, kulatý kabel; přípojka 1: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 16-pólový); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 16-pólový); délka kabelu: 2,5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Systémový kabel |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP00 |
Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
Teplota prostředí (provoz) (pevné uložení) | -40 °C ... 70 °C (pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (pohyblivé uložení) | -10 °C ... 70 °C (pohyblivé uložení) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Provozní napětí (AC) | ≤ 30 V AC |
Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Proud (na každou větev, 50 °C) | ≤ 1 A (v rozvinutém stavu, viz snížení výkonu) |
Proud (na každou větev, 70 °C) | ≤ 0,6 A (v rozvinutém stavu, viz snížení výkonu) |
Délka vedení | 2,5 m |
16X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Počet pólů | 16 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | 16X0.14 [PVC] |
Typ vodiče | Osazený, kulatý kabel |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 16x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,03 mm |
Vnější průměr vedení | 6,80 mm ±0,4 mm |
Vnější plášť, materiál | Polotuhé PVC |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Odpor vedení | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 58 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 108 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000 (při poloměru ≥ 15 x vnější průměr) |
Bezhalogenovost | ne |
Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 (potrubí) |
VDE 0842, část 332-1-2 (potrubí) | |
IEC 60332-3-22 (potrubí) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Odolnost vůči olejům | proti příležitostným stříkancům (potrubí) |
provedení kabelu | Kabel pro jeden modul |
Přípojka 1 | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 (v souladu) |
Typ připojení | IDC/FLK-zdířkový konektor |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 16 |
Cykly zapojení | > 50 |
Rozteč | 2,54 mm |
Přípojka 2 | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 (v souladu) |
Typ připojení | IDC/FLK-zdířkový konektor |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 16 |
Cykly zapojení | > 50 |
Rozteč | 2,54 mm |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2294678 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 15 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK2AG1 |
GTIN | 4017918270759 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 170 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 158,1 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno