Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

AKG 16 GN - Připojovací svorka
3062964

Připojovací svorka, jmenovité napětí: 300 V, jmenovitý proud: 76 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 16 mm2, průřez: 1,5 mm2 - 16 mm2, montáž: Přípojnice N, barva: zelená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty