QPD P 4X2,5 6-10 GY - Konektor
1582372

Konektor, typ připojení: Přípojka IDC, počet pólů: 4, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, šedá, vnější průměr vedení: 6 mm ... 10 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty