FL SWITCH EP4208-2SFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1732185

Řízený přepínač s osmi porty RJ45 pro přenosovou rychlost 10/100/1000 Mbit/s, dvěma porty SFP pro přenosovou rychlost 100/1000 Mbit/s a provozní teplotou -40 °C ... +85 °C, redundantní napájení: 12 V DC ... 48 V DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613
Řízený přepínač pro vrstvu 2