Jedná se o modul V/V Axioline F určený k použití v modulárním systému V/V Axioline F. Modulem je modulární přístroj V/V, který lze přidat k místní sběrnici Axioline F pro přenos V/V dat řídicí jednotce Axioline F nebo vazebnímu členu sběrnice, který je nadřazen stanici. Analogový vstupní modul V/V podporující HART sbírá analogové vstupní a HART data polních svorek V/V a prostřednictvím místní sběrnice Axioline F tyto informace poskytuje řídicí jednotce / vazebnímu členu sběrnice. Pasivní analogový zadávací modul umožňuje připojení až osmi aktivních analogových vstupních signálů podporujících HART.
AXL F AI8 P HART XC 1F
-
Analogový modul
1215394
Axioline F, Analogový vstupní modul, Pasivní analogové vstupy: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, varianta pro extrémní podmínky, funkční schopnost HART, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID schválení: E196811Seznam UL
ID schválení: E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatibilní produkty
Vaše výhody
Pasivní analogový zadávací modul
Je napájen proudem z až osmi aktivních analogových vstupních signálů podporujících HART
Cyklický přístup k PV, SV, TV, QV a smyčkovému proudu
Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)