ME 22,5 OT-MSTBO-U SET LWLKMGY - Horní díl pouzdra
1523604

Pouzdro na nosnou lištu, Souprava z horního dílu pouzdra a technologie připojení, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 46,85 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice