ME 45 OT-MSTBO RD VPE100 - Horní díl pouzdra
2201080

Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra pro konektory s kontaktovou lištou, šířka: 45,2 mm, výška: 99 mm, hloubka: 45,85 mm, barva: červená (podobné RAL 3001)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice