ME 12,5 OT-MKDSO KMGY
-
Horní díl pouzdra
2200713
Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra pro svorku desky plošných spojů se šroubovým připojením, šířka: 12,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 45,85 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice