ME 12,5 OT-FKDSO KMGY
-
Horní díl pouzdra
2200321
Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra svorky desky plošných spojů s pružinovým připojením Push-in, šířka: 12,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 45,85 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Typ produktu | Horní díl pouzdra |
Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
Řada pouzder | ME |
Max. počet pólů | 8 (rozteč: 5 mm) |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,6 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 45,85 mm |
Hloubka od spodní části opěrné plochy | 38,5 mm |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Materiál pouzdra | PA |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Teplota | 125 °C |
Délka trvání zkoušky | 1 h |
Síla | 20 N |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 10 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
Počet slotů desky plošných spojů | 1 |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Zasunutí |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Způsob montáže | Zajištění se spodním dílem pouzdra |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 2200321 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHAAD |
GTIN | 4046356563864 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 9,29 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 9,29 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
ME B-12,5 FKDSO KMGY - Záslepka 2200565
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071314
Vaše výhody
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno