EH 45 F-C SS/ABS BK9005 - Horní díl pouzdra
2201448

Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra, ploché provedení, jednostranný otvor pro připojení, jednostranný otvor pro připojení, šířka: 45,1 mm, výška: 74,65 mm, hloubka: 36,95 mm, barva: černá (podobné RAL 9005)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu pro upevnění přístrojů dle aplikace
Jednoduchý design-in díky variabilnímu faktoru formy pouzdra
Vodorovně, čelně a kolmo k čelní straně orientované desky plošných spojů zajišťují absolutní flexibilitu.
Tři varianty krytů pro individuální připojení desky plošných spojů
Integrace nejrůznějších technik připojení desky plošných spojů pro funkční přístrojovou koncepci