Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Tento čítačový modul zachycuje a zpracovává rychlé posloupnosti impulzů ze senzorů. Modul má dva kanály čítače. Na každý kanál má modul jeden počítací vstup (source), jeden vstup řízení (gate), jeden vstup pro směr počítání (direction) a dva parametrovatelné výstupy. Modul můžete provozovat ve čtyřech provozních režimech: počítání událostí, měření frekvence, měření času a měření rychlosti.
AXL F CNT2 1H
-
Funkční modul
1028066
Axioline F, Funkční modul, Vstupy počitadla: 2, Digitální vstupy: 6, 24 V DC, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 126,1 mm |
| Hloubka | 54 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Axioline F , místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Modul patice sběrnice |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Modul | |
| ID-kód (hex) | žádný |
| Vstupní adresní prostor | 28 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 28 Byte |
| Potřeba parametrických dat | 80 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 7 Byte |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | EN 61131-2 Typ 1 |
| Počet vstupů | 6 |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Doba vstupního filtru | < 2,5 µs |
| Čítač: | |
| Název vstupu | Vstupy počitadla |
| Popis vstupu | EN 61131-2 Typ 1 |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Počet vstupů | 2 |
| Vstupní napětí | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Vstupní frekvence | max. 200 kHz |
| Rozlišení | 32 Bit |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Popis výstupu | Výstupy Push-Pull, výkon ovladače = 500 mA proti GND (spínač high side, PNP), snížený výkon ovladače = 100 mA proti jmenovitému napětí (spínač low side, NPN) |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Počet výstupů | 4 |
| Ochranné spínání | ochrana proti zkratu; elektronicky |
| Ochrana proti přetížení; elektronicky | |
| Výstupní napětí | 24 V DC |
| Výstupní proud | max. 500 mA (na každý kanál, High Side) |
| max. 100 mA (na každý kanál, Low Side) | |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| rozsah výstupního napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovitá zátěž ohmická | U aplikací se schválením UL připojujte pouze ohmické nebo obecné zátěže. |
| Produktová řada | Axioline F |
| Provedení | modulární blok |
| Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
| Rozsah dodávky | včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Odběr proudu | max. 100 mA |
| typ. 90 mA | |
| Potenciály: Napájení napětím (UIO) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 4 A |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; elektronicky (35 V, 0,5 s) |
| Ochrana proti přepólování; elektronicky | |
| Napájení: Napájení senzorů (US) | |
| Název | Napájení senzorů (US1, US2) |
| Napájecí napětí | 24 V DC (z UIO) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / 24V napájení (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / provozní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Zástrčka Axioline F |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Zástrčka Axioline F | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
| Objednací číslo | 1028066 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI263 |
| GTIN | 4055626524252 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 188 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 135 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
AXL F BS H - Konektor připojení sběrnice 2700992
-
AXL SHIELD SET - Připojení stínění 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Proužky označovacích štítků plochý 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
EMT (35X28)R - Vkládací štítek 0801602
Vaše výhody
2 vstupy počitadla
Maximální vstupní frekvence: 200 kHz
32bitové počitadlo (vzestupně a sestupně)
Řízení 2 výstupů na každý kanál v závislosti na referenčních hodnotách
Řízení počítání prostřednictvím hardwarové nebo softwarové brány
Jednorázové nebo periodické počítání
Uložený typový štítek přístroje
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno