Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PV-FT-CF-C-6-500-BU-SP10-00 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1052034

Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, materiál pouzdra: PPE, barva: modrá, průřez vodiče min.: 6 mm2, jmenovitý proud: 40 A, Typ připojení: Lisování, Typ kontaktu: Zásuvka, délka kabelu: 300

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty