PV-CF/M-S-2,5-6 SET EC
-
Konektor
1706821
Konektor, Rodina výrobků: SUNCLIX, materiál pouzdra: PPE, barva: černá, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovitý proud: 27 A, Typ připojení: Pružina, Typ kontaktu: Zásuvka/trn
Detaily výrobku
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. |
Typ produktu | Sada konektorů |
Produktová řada | SUNCLIX |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovité napětí (II/2) | 1000 V |
Jmenovité napětí (III/2) | 1100 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 12 kV |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 12,8 kV |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 12 kV |
Jmenovitý proud (2,5 mm²) | 27 A |
Jmenovitý proud (4,0 mm²) | 35 A |
Jmenovitý proud (6,0 mm²) | 40 A |
Vnitřní odpor | 0,45 mΩ |
Typ připojení | Pružina |
Utahovací moment | 2 Nm ±0,1 Nm |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 19 mm |
Výška | 26,4 mm |
Délka | 99,2 mm |
Barva | černá |
Barva dílu pouzdra | černá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I / CTI 600 |
Materiál těsnění | EPDM |
Izolační materiál | mPPE |
Povrch kontaktů | Stříbrný Ag |
Materiál pouzdra | PPE |
Materiál kabelové těsnění | EPDM |
Materiál kontakt | Cu |
Materiál povrch kontaktu | Ag |
Materiál držák kontaktu | PPE |
Materiál kroužek O | EPDM |
Materiál šroubení | PPE |
Typ vedení | Vedení PV1-F |
Vnější průměr vedení | 5,5 mm ... 8 mm |
Dílčí žíla, průřez | 2,5 mm² 6 mm² |
Tažná síla vedení | > 330 N |
Mechanické údaje | |
Zástrčná síla | 45 N ±10 N |
Tažná síla | 250 N ±50 N |
Okolní podmínky | |
Krytí (zapojeno) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Krytí | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 85 °C |
teplota okolí (montáž) | -25 °C ... 50 °C |
Objednací číslo | 1706821 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ABL |
Kód výrobku | ABLBBS |
GTIN | 4046356883436 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 38,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 38,3 g |
Číslo celní sazby | 85359000 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno