Pojistkové konektory SUNCLIX pro systémové napětí 1 500 V, jmenovitý proud pojistkové vložky 20 A, EU varianta, provedení s distančním kusem (spacer) pro lepší odvod tepla při svazkování
PV-C-M/F-PRO/F-1500/20-EU-SPR
-
Pojistková zástrčka
1623411
Konektor pojistky pro zajištění modulů a přístrojů ve fotovoltaických zařízeních, černý, druh konektoru SUNCLIX, 1500 V / 20 A, IP68 (24 h / 2 m)