Samolaminovací omotávací štítky produktové řady E-WML... jsou koncipovány pro automatizované zpracování pomocí aplikátoru THERMOMARK E.WRAP. Po vytištění a aplikaci se označovače nacházejí na pevně určeném místě na kabelu a jsou chráněné proti nečistotám a oděru ochranným laminátem. Díky těsně přiléhajícím omotaným štítkům se nezvětšuje obvod vodičů, takže je lze protáhnout například i kabelovými kanály.
E-WML 5 (25X10)R YE
-
Etiketa pro zabalení kabelu
1199661
Etiketa pro zabalení kabelu, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.WRAP, rozsah průměrů kabelů: 3,2 ... 5,1 mm, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 5800, výška textového pole: 9,5 mm, šířka textového pole: 25,4 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
Těsné omotání bez bublinek díky automatickému navíjení
Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely