PLC-OSC- 5DC/ 24DC/ 2/ACT
-
Elektronický reléový modul
2980144
PLC-INTERFACE pro výstupní funkce, sestávající ze svornicové základny PLC-BSC.../ACT se šroubovým připojením a zásuvným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 5 V DC, výstup: 3–33 V DC/3 A
Detaily výrobku
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Výstupní funkce |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Normy / ustanovení | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,05 W |
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., vstup/výstup) |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 5 V DC |
| Jmenovité napětí (nasazené polovodičové relé) | 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,2 |
| Rozsah vstupního napětí | 4 V DC ... 6 V DC |
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,25 |
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,8 |
| Typický vstupní proud při UN | 9,5 mA |
| Doba sepnutí typická | 20 µs (při UN) |
| Typická doba odpojení | 300 µs (při UN) |
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| Ochranná dioda; Ochranná dioda | |
| Přenosová frekvence | 300 Hz |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Typ digitálního výstupu | elektronicky |
| rozsah výstupního napětí | 3 V DC ... 33 V DC |
| Mezní trvalý proud | 3 A (viz křivka snížení výkonu) |
| zapínací proud maximální | 15 A (10 ms) |
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 200 mV |
| Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| Přepěťová ochrana |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | TAE0000196 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrace | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2980144 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK6223 |
| GTIN | 4017918727499 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 37,18 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 35,738 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 3e9f17f0-91ca-4ba3-9bbe-9260f984b13f |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Pojistkový adaptér 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Pojistkový adaptér 1186499
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6 CUS - Proužky označovacích štítků 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824589
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Miniaturní elektronické relé 2967989
Vaše výhody
Přímé připojení aktoru na reléový modul
Dodatečné řadové svornice mohou odpadnout
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
Úspora času až 60 %
Reléové moduly s bezpečným oddělením podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontaktem
Úspora místa až 80 %
Funkční zástrčné můstky
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno