PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW
-
Elektronický reléový modul
2900395
PLC-INTERFACE pro železniční aplikace, sestávající ze svornicové základny s připojením push-in a integrovaným miniaturním elektronickým relé, rozsah: 0,7 x UN až 1,25 x UN, teplotní rozsah: -25 °C až +70 °C, 1 spínací kontakt, vstup: 96 V DC, výstup: 12–140 V DC/3 A
Detaily výrobku
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Železniční aplikace |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 20.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,53 W |
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kV AC (Vstup/výstup) |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Izolační pevnost | 160 V |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 96 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
| Rozsah vstupního napětí | 67,2 V DC ... 120 V DC |
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | < 0,3 |
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | > 0,6 |
| Typický vstupní proud při UN | 5,5 mA |
| Doba sepnutí typická | 400 µs |
| Typická doba odpojení | 800 µs |
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; Sériová dioda pro ochranu proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Omezení přepětí | > 150 V |
| Přenosová frekvence | 50 Hz |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Typ digitálního výstupu | elektronicky |
| Výstupní jmenovité napětí | 110 V DC |
| rozsah výstupního napětí | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
| Mezní trvalý proud | 3 A (viz křivka snížení výkonu) |
| Omezení přepětí | > 150 V |
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | < 150 mV |
| Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; Paralelní dioda k ochraně proti přepólování |
| Přepěťová ochrana |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | TAE0000196 |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrace | B |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
| Železniční směrnice | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50155 (v relevantních částech) |
| Normy/předpisy | DNVGL-CG-0339 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2900395 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK62AL |
| GTIN | 4046356506946 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 36 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 36 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d9213371-bceb-4fe7-b9d7-469724f18be2 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
Vaše výhody
Odolnost proti nárazům podle DIN 50155 (požadavky dle EN 61373)
Teplotní rozsah −25 °C ... +70 °C
Rozsah vstupního napětí 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno