Elektrické zdroje QUINT POWER pro výstavbu zařízení a speciálních strojů startují těžké zátěže s vysokými spínacími proudy spolehlivě přes výkonovou rezervu POWER BOOST. Díky širokopásmovému vstupu a rozsáhlému balíku certifikací se dají použít ve všech průmyslových odvětvích na světě. K dálkové diagnostice slouží spínací výstup nebo plovoucí reléový kontakt.
QUINT-PS-100-240AC/24DC/10
-
Zdroj napájení
2938604
Zdroj napájení k osazení na nosnou lištu, 24 V DC / 10 A, primárně taktovaný, 1fázový.
U nových zařízení použijte prosím následující sortimentní položku: 2904601
Detaily výrobku
AC provoz | |
vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
Rozsah vstupního napětí | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Rozsah vstupního napětí AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Rozsah vstupního napětí DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Druh napájecího napětí | AC/DC |
Proudový ráz při zapínání | < 15 A (typicky) |
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 1,5 A2s |
Frekvenční rozsah AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Frekvenční rozsah DC | 0 Hz |
Doba zálohování při výpadku sítě | > 50 ms (120 V AC) |
> 50 ms (230 V AC) | |
Příkon | cca. 2,34 A (120 V AC) |
cca. 1,2 A (230 V AC) | |
Příkon jmenovitého výkonu | 264 W |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor |
Doba sepnutí typická | < 1 s |
Vstupní zabezpečení | 6,3 A (pomalá reakce, interní) |
Přípustné předjištění DC | DC: předřadit vhodnou pojistku |
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 10 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K) |
Svodový proud proti PE | < 3,5 mA |
účinnost | > 91 % |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC ±1 % |
Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 10 A (do 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 15 A |
Snížení výkonu | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Pevnost zpětného napájení | 35 V DC |
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 35 V DC |
Zátěž kapacitní maximální | bez omezení |
Aktivní omezení proudu | cca. IBOOST = 15 A (při zkratu) |
pravidelná odchylka | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
< 2 % (změna zátěže dynamicky 10 %... 90 %) | |
< 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
Zbytkové vlnění | < 60 mVSS (při jmenovitých hodnotách) |
Výstupní výkon | 240 W |
spínací impulzy jmenovitá zátěž | < 60 mVSS (20 MHz) |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 2 W |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 24 W |
Doba náběhu | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Paralelní zapojitelnost | ano, k redundanci a zvýšení výkonu |
Sériová schopnost přepínání | ano |
Signál: DC OK, aktivní | |
Popis výstupu | UOUT > 0,9 x UN: High signál |
Spínací napětí maximální | ≤ 24 V |
Výstupní napětí | + 24 V DC (signál) |
zapínací proud maximální | ≤ 40 mA |
Trvalý zátěžový proud | ≤ 40 mA |
Signál: DC OK, bez napětí | |
Popis výstupu | reléový kontakt, UOUT > 0,9 x UN: kontakt sepnutý |
Spínací napětí maximální | ≤ 30 V AC/DC |
zapínací proud maximální | ≤ 1 A |
Trvalý zátěžový proud | ≤ 1 A |
Vstup | |
Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
Utahovací moment max | 0,6 Nm |
Výstup | |
Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
Utahovací moment max | 0,6 Nm |
Signál | |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 12 |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
Utahovací moment max | 0,6 Nm |
Signalizační režimy | LED |
aktivní spínací výstup | |
reléový kontakt | |
Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
Signální výstup: DC OK, aktivní | |
Ukazatel stavu | zelená LED "DC OK" |
Poznámka k ukazateli stavu | UOUT < 0,9 x UN: LED bliká |
Signální výstup: DC OK, bez napětí | |
Ukazatel stavu | zelená LED "DC OK" |
Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
2 kV AC (Kusová zkouška) | |
Izolační napětí výstup/PE | 500 V DC (Kusová zkouška) |
Izolační napětí vstup/PE | 3,5 kV AC (typová zkouška) |
2 kV AC (Kusová zkouška) |
Typ produktu | Elektrické napájení |
Produktová řada | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | I (s připojením PE) |
Stupeň znečištění | 2 |
Šířka | 85 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 125 mm |
Alternativní montáž | |
Šířka | 122 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 88 mm |
Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 50 mm |
Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
Ochranné lakování | ne |
Materiál pouzdra | Kov |
Provedení pouzdra | AluNox (AlMg1) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (podle IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norma - omezení síťové vyšší harmonické proudy | EN 61000-3-2 |
Norma - Elektrická bezpečnost | EN 62368-1 |
Norma - bezpečnost zařízení | GS (odzkoušená bezpečnost a spolehlivost) |
Norma - ochrana proti nebezpečným unikajícím proudům, základní požadavky na bezpečné oddělení v elektrických provozních prostředcích | EN 62368-1 |
Norma - bezpečné malé napětí | EN 62368-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norma - bezpečné oddělení | DIN VDE 0100-410 |
Kategorie přepětí | |
EN 62477-1 | III |
atest lodního stavitelství | DNV GL (EMC A) |
Schválení UL | Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 |
UL/C-UL uvedeno UL 508 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 třída I, divize 2, skupiny A, B, C, D (Hazardous Location) |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 (EN 55022) |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Pouzdro | úroveň 4 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 8 kV |
Vzdušné výboje | 15 kV |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 2 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 4 kV (úroveň 4 - nesymetricky) |
Výstup | 2 kV (úroveň 3 - nesymetricky) |
Signál | 1 kV (úroveň 2 - nesymetricky) |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | 4 kV (Inst. třída 4 - nesymetricky: vedení proti zemi) |
2 kV (Inst. třída 4 - symetricky: vedení proti vedení) | |
Výstup | 0,5 kV (úroveň 1 - nesymetricky: vedení proti zemi) |
0,5 kV (úroveň 1 - symetricky: vedení proti vedení) | |
Signál | 1 kV (úroveň 2 - nesymetricky: vedení proti zemi) |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Vstup/výstup/signál | úroveň 3 - nesymetricky |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Poklesy napětí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Objednací číslo | 2938604 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMP |
Kód výrobku | CMPP13 |
Strana katalogu | Strana 481 (IF-2007) |
GTIN | 4017918890537 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 522,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 300 g |
Číslo celní sazby | 85044030 |
Země původu | TH |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 48,198 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno