Napájecí zdroj pro systémy AS-interface. K napájení systémů AS-Interface se používají speciální moduly s rozsahem výstupního napětí mezi 29,5 V - 31,6 V DC. Navíc systém AS-i potřebuje síť pro přerušení datových toků v síťové části, aby bylo možné po energetickém vedení přenášet komunikační signály. ASI QUINT 100-240/2.4 EFD může napájet jeden systém AS-i až 2.4 A.
Bezpečnost automatického rozpoznání zemního zkratu. Pokud na jednom systému AS-i vzniknou dva zemní zkraty, může to způsobit nechtěné spuštění strojů nebo jejich nevypnutí. ASI QUINT disponuje integrovanou funkcí dohledu zemního zkratu. Zemní zkrat je signalizován prostřednictvím diody LED a prostřednictvím výstupu signalizace.
ASI QUINT 100-240/4.8 EFD
-
Zdroj napájení
2736699
Zdroj napájení AS proudem, 4.8 A, integrovaný dohled zemního spojení, třída ochrany IP20
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944Schéma IECEE CB
ID schválení: DE/PTZ/0079Seznam UL
ID schválení: FILE E 123528cUL Listed
ID schválení: FILE E 123528ASI-Interface
ID schválení: 56301/ 14.06.04Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Integrované filtry zaručují, že namodulované datové proudy nebudou ovlivněny
Integrovaný dohled spoje na zemnění signalizuje zkraty na sekundární straně
Širokopásmový vstup pro provoz ve všech běžných sítích AC a DC