Neizolované a izolované dutinky vodičů v různých velikostech a barvách

Dutinky vodičů

Dutinky vodičů slouží k procesně spolehlivému zpracování vodičů a propojení. Chrání vodič před rozplétáním a usnadňují tak jeho zasunutí do upínacího otvoru. Zpracovávejte vodiče profesionálně a bezpečně s našimi vysoce kvalitními dutinkami vodičů. Náš rozsáhlý sortiment neizolovaných a izolovaných dutinek vodičů v různých velikostech a barvách splňuje navíc požadavky mezinárodních norem.

Go to Product Detail Page for item 1212781
AI 1,5-8 RD-S - Dutinka vodiče
AI 1,5-8 RD-S - Dutinka vodiče
1212781

Koncovky vodiče v pásu, 1,5 mm2, délka pouzdra 8 mm, s plastovým límcem, podle DIN 46228-4, zvláštní barva červená, vybaveno funkčními koncovkami pro bezpečné a pohodlné zpracování automatem Crimphandy, 20 proužků vždy s 50 pouzdry na každý proužek.

Vaše výhody

  • Rozsáhlý produktový program pro všechny oblasti použití
  • Vysoce kvalitní koncovky vodičů v souladu s normami – made in Germany
  • Spojování s certifikací UL v kombinaci s výběrem našich lisovacích nástrojů a automatů
Samostatná neizolovaná koncovka vodiče
Samostatná izolovaná koncovka vodiče v černém provedení
Samostatná izolovaná koncovka vodiče TWIN v bílé barvě
Samostatná izolovaná koncovka vodiče se zvětšeným plastovým límcem v modré barvě
Samostatná neizolovaná koncovka vodiče

Neizolované koncovky nacházejí využití zejména v těsných prostorách, kde chrání vodič a usnadňují další zpracování.

  • V souladu s DIN 46228-1 a UL 486F-A
  • Dostupné v několika délkových variantách
  • Průřezy vodičů od 0,14 do 120 mm²

Samostatná izolovaná koncovka vodiče v černém provedení

Izolované koncovky vodičů chrání před spletením vodičů a usnadňují vkládání do svorkové šachty.

  • Podle DIN 46228-4 a UL 486F-E
  • Dostupné v několika délkových a barevných variantách
  • Průřezy vodičů: od 0,14 do 120 mm²

Samostatná izolovaná koncovka vodiče TWIN v bílé barvě

V praxi jsou k nalisování dvou vodičů do jedné koncovky vhodné koncovky vodičů TWIN.

  • Vhodné k vytváření řetízkových můstků
  • Podle UL 486F-F
  • Dostupné v několika délkových a barevných variantách
  • Průřezy vodičů: od 2× 0,5 do 2× 16 mm²

Samostatná izolovaná koncovka vodiče se zvětšeným plastovým límcem v modré barvě

Tato speciální provedení koncovek vodičů se používají ke zpracování vodičů se silnější izolací.

  • Nabízíme varianty pro UL, AWG, JIS, multinormu a vodiče zajištěné proti zkratu
  • Podle DIN 46228-4 a UL 486F-E
  • Dostupné v několika délkových a barevných variantách
    – Průřezy vodičů: od 0,5 do 16 mm²

Izolované koncovky vodičů v modré barvě jako páskované zboží
Koncovky vodičů v červené barvě jako páskované zboží
Skříňka na materiál v černé barvě osazená koncovkami vodiče
Izolované koncovky vodičů v modré barvě jako páskované zboží

Páskované zboží se používá ke zpracování vodičů pomocí kleští pro odstranění izolace a lisovací kleště CRIMPFOX 4 IN 1 a CF CRIMPHANDY.

  • Podle DIN 46228-4 a UL 486F-E
  • Dostupné v několika barevných variantách
  • Průřezy vodičů: od 0,5 do 2,5 mm²

Koncovky vodičů v červené barvě jako páskované zboží

Koncovky vodičů v podobě pásků se používají v poloautomatizované a plně automatizované výrobě. Lze tak jimi osadit např. automat pro odstraňování izolace a lisování koncovek CF 3000.

  • Podle DIN 46228-4 a UL 486F-E
  • Dostupné v několika barevných variantách a velikostech rolí
  • Průřezy vodičů: od 0,5 do 2,5 mm²

Skříňka na materiál v černé barvě osazená koncovkami vodiče

Naši nabídku koncovek vodičů doplňují sady pro odstraňování izolace a lisování koncovek a také různé skříňky na materiál. Naše skříňky na materiál jsou k dispozici neosazené i osazené koncovkami vodičů v různých velikostech a barvách.

Lisovací kleště CRIMPFOX DUO 10 obklopené různými lisovanými vodiči

Průkopník mezinárodních standardů v oblasti kvality, bezpečnosti a kompatibility

Společnost Phoenix Contact nechala jako jeden z prvních výrobců certifikovat koncovky vodičů v kombinaci s výběrem krimpovaček a automatů na lisování dutinek podle normy UL 486F, která vstoupila v platnost v roce 2016 (ZMLF.E488001). Tím, že navíc odpovídají normě DIN 46228-1/-4 (aktualizováno 03/2020), jsou splněny požadavky globálního trhu v oblasti kvality, bezpečnosti a kompatibility a uživatelům zaměřeným na vývoz se nabízí celosvětově přijímaný systém.
Kombinace koncovek vodičů a nářadí s certifikací UL naleznete v našem přehledu.

Logo certifikace UL

Přehled toho, co byste měli vědět
Co byste měli vědět o dutinkách vodičů

Objevte náš plakát na téma dutinek vodičů. Ihned se dozvíte vše, co potřebujete vědět, a tipy pro manipulaci: Proč je například výhodné použít dutinku vodiče, co je třeba brát v úvahu při odizolování vodičů a jaké krimpovací tvary jsou vhodné a kdy.

Stáhněte si nyní plakát
Zpracování vodičů s dutinkami