Neizolované koncovky nacházejí využití zejména v těsných prostorách, kde chrání vodič a usnadňují další zpracování.
- V souladu s DIN 46228-1 a UL 486F-A
- Dostupné v několika délkových variantách
- Průřezy vodičů od 0,14 do 120 mm²
Dutinky vodičů slouží k procesně spolehlivému zpracování vodičů a propojení. Chrání vodič před rozplétáním a usnadňují tak jeho zasunutí do upínacího otvoru. Zpracovávejte vodiče profesionálně a bezpečně s našimi vysoce kvalitními dutinkami vodičů. Náš rozsáhlý sortiment neizolovaných a izolovaných dutinek vodičů v různých velikostech a barvách splňuje navíc požadavky mezinárodních norem.
Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 8 mm, délka pouzdra: 14 mm, barva: modrá
Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 25 mm, délka pouzdra: 25 mm, barva: stříbrná
Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 12 mm, délka pouzdra: 19 mm
Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 10 mm, délka pouzdra: 16 mm, barva: červená
Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 8 mm, délka pouzdra: 14 mm, barva: bílá
Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 8 mm, délka pouzdra: 14 mm, barva: černá
Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 15 mm, délka pouzdra: 15 mm, barva: stříbrná
Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 25 mm, délka pouzdra: 25 mm, barva: stříbrná
Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 10 mm, délka pouzdra: 16 mm, barva: bílá
Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 12 mm, délka pouzdra: 22 mm, barva: hnědá
Neizolované koncovky nacházejí využití zejména v těsných prostorách, kde chrání vodič a usnadňují další zpracování.
Izolované koncovky vodičů chrání před spletením vodičů a usnadňují vkládání do svorkové šachty.
V praxi jsou k nalisování dvou vodičů do jedné koncovky vhodné koncovky vodičů TWIN.
Tato speciální provedení koncovek vodičů se používají ke zpracování vodičů se silnější izolací.
Páskované zboží se používá ke zpracování vodičů pomocí kleští pro odstranění izolace a lisovací kleště CRIMPFOX 4 IN 1 a CF CRIMPHANDY.
Koncovky vodičů v podobě pásků se používají v poloautomatizované a plně automatizované výrobě. Lze tak jimi osadit např. automat pro odstraňování izolace a lisování koncovek CF 3000.
Naši nabídku koncovek vodičů doplňují sady pro odstraňování izolace a lisování koncovek a také různé skříňky na materiál. Naše skříňky na materiál jsou k dispozici neosazené i osazené koncovkami vodičů v různých velikostech a barvách.
Společnost Phoenix Contact nechala jako jeden z prvních výrobců certifikovat koncovky vodičů v kombinaci s výběrem krimpovaček a automatů na lisování dutinek podle normy UL 486F, která vstoupila v platnost v roce 2016 (ZMLF.E488001). Tím, že navíc odpovídají normě DIN 46228-1/-4 (aktualizováno 03/2020), jsou splněny požadavky globálního trhu v oblasti kvality, bezpečnosti a kompatibility a uživatelům zaměřeným na vývoz se nabízí celosvětově přijímaný systém.
Kombinace koncovek vodičů a nářadí s certifikací UL naleznete v našem přehledu.