AB-PTI 4/3
-
Opěra
3214053
Opěra, Držák pro sběrnice, všechny pro uložení 20 cm, hloubka: 46 mm, šířka: 2,2 mm, výška: 116 mm, počet pólů: 1, barva: modrá
Detaily výrobku
Typ produktu | Opěra |
Počet pólů | 1 |
Šířka | 2,2 mm |
Výška | 116 mm |
Hloubka | 46 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 47,1 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 54,6 mm |
Barva | modrá (RAL 5015) |
Materiálem | PA |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Objednací číslo | 3214053 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2Z1X |
Strana katalogu | Strana 109 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626042565 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 5,22 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 5,04 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400607 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121700 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Lišta neutrálního vodiče 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Lišta neutrálního vodiče 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Přípojnice N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Přípojnice N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Přípojnice N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Přípojnice N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Přípojnice N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Přípojnice N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Přípojnice N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Přípojnice N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Přípojnice N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Přípojnice N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Přípojnice N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Přípojnice N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Přípojnice N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Přípojnice N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Přípojnice N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Přípojnice N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Přípojnice N 0402006
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno