AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 - Digitální modul
1334854

Dálkově ovládaný I/O modul Axioline X pro instalaci v zóně 1. Komunikace po sběrnici PROFINET s analogovými a digitálními vstupy a výstupy.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jiskrově bezpečné vstupní a výstupní kanály s připojením k zóně 1, zóně 0 nebo divizi 1
16 digitálních vstupních kanálů NAMUR pro bezdotykové iniciátory přiblížení NAMUR podle normy EN 60947-5-6
8 kanálů pro digitální výstupní signály
8 konfigurovatelných kanálů pro vstupní/výstupní signály, volitelné jako analogový vstup nebo analogový výstup (0 mA...20 mA), digitální výstup (24 V DC) nebo režim přepínače
Integrovaný webový server
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C