HC-B 6-ADP/1 DSUB 15
-
Deska adaptéru
1775473
Deska adaptéru D-SUB, pro osazení zástrčkou D-SUB, počet pólů 15, konstrukční řada pouzder HC-B 6...
Detaily výrobku
| Všeobecně | Pro HEAVYCON-ADVANCE a pouzdro HEAVYCON provedení B6 |
| Provedení | B6 |
| Počet pólů | 15 |
| Těsnění je k dispozici | ne |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 34,5 mm |
| Výška | 10 mm |
| Délka | 51,5 mm |
| Materiálem | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 100 °C |
| Montážní pokyny | Montážní poloha desky adaptéru v pouzdru konektoru: T je po montáži v pouzdře viditelné. Montážní poloha desky adaptéru v montážní základně/krytu patice/pouzdře spojky: A je po montáži v pouzdře viditelné. Montážní poloha D-SUB (po montáži v pouzdře): před montážní deskou (montáž zpředu stěny) |
| Objednací číslo | 1775473 |
| Ks/bal. | 2 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7AZD |
| GTIN | 4017918038076 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 13,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 13,5 g |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a), 6(a)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 82b811e0-9c7f-4a41-9198-9811c90a2df0 |
Kompatibilní produkty
-
VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - Vložka kontaktů konektoru D-SUB 1688078
-
VS-15-ST-DSUB-FK - Vložka kontaktů konektoru D-SUB 1688890
-
VS-15-ST-DSUB-3P - Nosník kontaktu D-SUB 1688201
-
VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Vložka kontaktů konektoru D-SUB 1688094
-
VS-15-ST-DSUB-LH-B - Vložka kontaktů konektoru D-SUB 1654808
-
VS-15-BU-DSUB-3P - Nosník kontaktu D-SUB 1688214
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Konektor D-SUB 1688120
-
VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Vložka kontaktů konektoru D-SUB 1655140
-
VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Nosník kontaktu D-SUB 1655328
-
VS-15-BU-DSUB-LH-B - Vložka kontaktů konektoru D-SUB 1654811
-
VS-15-BU-DSUB-CD-OG - Nosník kontaktu D-SUB 1688942
-
VS-15-ST-DSUB-CD-MG - Nosník kontaktu D-SUB 1688913
-
VS-15-BU-DSUB-EG - Konektor D-SUB 1688887
-
VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B - Nosník kontaktu D-SUB 1655182
-
VS-15-ST-DSUB-HD-ER - Vložka kontaktů konektoru D-SUB 1655153
-
VS-15-ST-DSUB-HD-EG - Vložka kontaktů konektoru D-SUB 1655179
-
VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Nosník kontaktu D-SUB 1688939
-
VS-15-BU-DSUB-FK - Vložka kontaktů konektoru D-SUB 1688900
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Konektor D-SUB 1688081
-
VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B - Nosník kontaktu D-SUB 1655195
-
VS-15-BU-DSUB-HD-EG - Vložka kontaktů konektoru D-SUB 1655166
-
VS-15-BU-DSUB-CD-MG - Nosník kontaktu D-SUB 1688926
-
VS-15-ST-DSUB-3P-LH - Nosník kontaktu D-SUB 1655331
-
VS-15-ST-DSUB-EG - Konektor D-SUB 1688874
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno