VS-M12MSD-RJ45-933-B/ 2,0
-
Vedení
1657245
Osazený kabel PROFINET, typ B, CAT5e, stíněný, křížený, AWG 22 pružný (7drátový), RAL 6018 (žlutozelený), M12 4pólový s kódováním D na zástrčku RJ45, délka: 2 m
Detaily výrobku
Všeobecně | Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Typ senzoru | PROFINET |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 1 |
Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
Zatěžovací napětí (III/3) | 50 V |
Jmenovité napětí UN | 50 V |
Přenosové médium | Měď |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Materiálem | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PA (Držák kontaktu) | |
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
Délka vedení | 2 m |
Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signální doba běhu | 5,3 ns/m |
Rychlost šíření signálu | 0,66 c |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,55 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,90 mm |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Optický kryt stínění | 85 % |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Vazební odpor | ≤ 20,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 3 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 20 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 46 mm |
Přeslechový útlum (NEXT) | 80 dB (při 1 MHz) |
76 dB (při 4 MHz) | |
70 dB (při 10 MHz) | |
65 dB (při 16 MHz) | |
63 dB (při 20 MHz) | |
60 dB (při 31,25 MHz) | |
55 dB (při 62,5 MHz) | |
50 dB (při 100 MHz) | |
útlum stínění | 2,1 dB (při 1 MHz) |
4 dB (při 4 MHz) | |
6,3 dB (při 10 MHz) | |
8 dB (při 16 MHz) | |
9 dB (při 20 MHz) | |
11,4 dB (při 31,25 MHz) | |
16,5 dB (při 62,5 MHz) | |
21,3 dB (při 100 MHz) | |
Odolnost vůči plameni | podle UL 1685 (CSA FT 4) |
Odolnost vůči olejům | podmíněné odolný vůči oleji |
Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 60 °C |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Zástrčka/zásuvka |
Objednací číslo | 1657245 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CJN |
Strana katalogu | Strana 208 (PC-2007) |
GTIN | 4046356100489 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 169,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 169,9 g |
Číslo celní sazby | 85444210 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno