Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

VS-DSIV-M12FSD-RJ45-933-B/ 0,5 - Vedení
1657180

Osazený kabel PROFINET, typ B, CAT5e, stíněný, křížený, AWG 22 pružný (7drátový), RAL 6018 (žlutozelený), stěnová průchodka M12, 4pólová, s kódováním D na zástrčku RJ45, délka: 0,5 m

Detaily výrobku