NBC-R4RC/10,0-94B/R4RC - Síťový kabel
1408963

Osazený kabel Ethernet, stíněný, 4párový, AWG26 pružný (7drátový), RAL 5021 (vodově modrá), zástrčka RJ45/IP67 Push-Pull kovové pouzdro na zástrčku RJ45/IP67 Push-Pull kovové pouzdro, Line, délka 10 m

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Kompaktní zalomený
Perfektní pro průmyslové aplikace
PVC kabely pro flexibilní uložení
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Odolný proti vibracím a otřesům díky robustnímu zapouzdření
Vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 1 Gbit/s (CAT5)