NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../...
-
Síťový kabel
1412177
Síťový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: D / IP65, na Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: D / IP65, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m), pro železniční aplikace
Detaily výrobku
| Všeobecně | Další produkty s pevnou délkou vedení najdete v části Příslušenství |
| aplikace | Železniční aplikace |
| Typ senzoru | PROFINET |
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | D |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Systém sběrnice | PROFINET |
| Ethernet | |
| Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON / IP65 |
| Počet pólů | 4 |
| Druh zajištění | SPEEDCON |
| Druh kódování | D (Data) |
| Stíněno | ano |
| Barva těla úchytky | černá |
| Materiálem | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
| PA 6.6 (Držák kontaktu) | |
| PA 6.6 (Tělo úchytky) | |
| Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
| Normy/předpisy | PA 6.6: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věty: R22, R23 a R24 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Krytí | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON / IP65 |
| Počet pólů | 4 |
| Druh zajištění | SPEEDCON |
| Druh kódování | D (Data) |
| Stíněno | ano |
| Barva těla úchytky | černá |
| Materiálem | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
| PA 6.6 (Držák kontaktu) | |
| PA 6.6 (Tělo úchytky) | |
| Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
| Normy/předpisy | PA 6.6: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věty: R22, R23 a R24 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Krytí | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Délka vedení | Volný vstup (0,2 ... 40,0 m) |
| PROFINET RADOX® železniční aplikace CAT5 zesílený [936] | |
| Hmotnost vedení | 81 g/m |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | PROFINET RADOX® železniční aplikace CAT5 zesílený [936] |
| PROFINET RADOX® železniční aplikace CAT5 zesílený 936 | |
| Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Rychlost šíření signálu | 66 c |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,95 mm |
| Vnější průměr vedení | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Vnější plášť, materiál | PE-X |
| vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
| Materiál vodič | postříbřené Cu lanko |
| Materiál izolace žíly | PE-X |
| Dílčí žíla, barva | bílá-modrá, oranžová-žlutá |
| Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,80 mm |
| Celkové zkrucování | Křížený kabel |
| Stínění | Plastem potažená hliníková fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
| Optický kryt stínění | 100 % |
| Max. odpor vedení | ≤ 54,4 Ω/km |
| Vazební odpor | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Provozní kapacita | ≤ 65 pF (Żíla-žíla) |
| ≤ 100 pF (žíla-stínění) | |
| Kabel jmenovitého napětí | 300 V AC |
| Zkušební napětí | 2000 V AC (50 Hz, 5 minut) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 6 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 44 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 73 mm |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 80 dB (při 1 MHz) |
| 76 dB (při 4 MHz) | |
| 67 dB (při 10 MHz) | |
| 60 dB (při 31,5 MHz) | |
| 56 dB (při 62,5 MHz) | |
| 53 dB (při 100 MHz) | |
| Činitel zpětného útlumu (RL) | 35 dB (při 4 MHz) |
| 35 dB (při 10 MHz) | |
| 35 dB (při 31,5 MHz) | |
| 33 dB (při 62,5 MHz) | |
| 33 dB (při 100 MHz) | |
| Přeslech na vzdáleném konci (FEXT) | 35 dB (při 4 MHz) |
| 35 dB (při 10 MHz) | |
| 35 dB (při 31,5 MHz) | |
| 33 dB (při 62,5 MHz) | |
| 33 dB (při 100 MHz) | |
| Tlumení vln | 2 dB (při 1 MHz) |
| 4 dB (při 4 MHz) | |
| 6,5 dB (při 10 MHz) | |
| 10,5 dB (při 31,5 MHz) | |
| 14 dB (při 62,5 MHz) | |
| 18 dB (při 100 MHz) | |
| Bezhalogenovost | dle EN 50267-2-1 |
| Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| podle ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Korozivita zplodin hoření | EN 50267-2-2 |
| Toxicita zplodin hoření | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Hustota kouře | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Odolnost vůči olejům | podle IRM 902, 72 h při 100 °C |
| Protipožární ochrana v kolejových vozidlech | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Stupeň protipožární ochrany 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Třída C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Úroveň nebezpečí LR1 – LR4) | |
| Jiná odolnost | odolné proti palivům (podle IRM 903, 168 h při 70 °C) |
| Teplota prostředí (provoz) | -50 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
| -40 °C ... 90 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| PROFINET RADOX® železniční aplikace CAT5 [937] | |
| Hmotnost vedení | 70 kg/km |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | PROFINET RADOX® železniční aplikace CAT5 [937] |
| PROFINET RADOX® železniční aplikace CAT5 937 | |
| Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Rychlost šíření signálu | 75 c |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | cca. 1,5 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Vnější plášť, materiál | PE-X |
| vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
| Materiál vodič | postříbřené Cu lanko |
| Materiál izolace žíly | pěnový PE |
| Dílčí žíla, barva | bílá-modrá, oranžová-žlutá |
| Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 1,00 mm |
| Celkové zkrucování | Křížený kabel |
| Stínění | Plastem potažená hliníková fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
| Max. odpor vedení | ≤ 54,4 Ω/km |
| Vazební odpor | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Provozní kapacita | ≤ 65 pF (Żíla-žíla) |
| ≤ 100 pF (žíla-stínění) | |
| Kabel jmenovitého napětí | 300 V AC |
| Zkušební napětí | 2000 V AC (50 Hz, 5 minut) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 6 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 40 mm |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 73 dB (při 1 MHz) |
| 70 dB (při 4 MHz) | |
| 65 dB (při 10 MHz) | |
| 57 dB (při 31,5 MHz) | |
| 52 dB (při 62,5 MHz) | |
| 48 dB (při 100 MHz) | |
| Činitel zpětného útlumu (RL) | 25 dB (při 4 MHz) |
| 30 dB (při 10 MHz) | |
| 30 dB (při 31,5 MHz) | |
| 30 dB (při 62,5 MHz) | |
| 28 dB (při 100 MHz) | |
| Přeslech na vzdáleném konci (FEXT) | 25 dB (při 4 MHz) |
| 30 dB (při 10 MHz) | |
| 30 dB (při 31,5 MHz) | |
| 30 dB (při 62,5 MHz) | |
| 28 dB (při 100 MHz) | |
| Tlumení vln | 2 dB (při 1 MHz) |
| 4,4 dB (při 4 MHz) | |
| 7,4 dB (při 10 MHz) | |
| 14 dB (při 31,5 MHz) | |
| 20 dB (při 62,5 MHz) | |
| 26 dB (při 100 MHz) | |
| Bezhalogenovost | dle EN 50267-2-1 |
| Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| podle ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Korozivita zplodin hoření | EN 50267-2-2 |
| Toxicita zplodin hoření | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Hustota kouře | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Odolnost vůči olejům | podle IRM 902, 72 h při 100 °C |
| Protipožární ochrana v kolejových vozidlech | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Stupeň protipožární ochrany 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Třída C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Úroveň nebezpečí LR1 – LR4) | |
| Jiná odolnost | odolné proti palivům (podle IRM 903, 168 h při 70 °C) |
| Teplota prostředí (provoz) | -50 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
| -40 °C ... 90 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| PROFINET BETAtrans® železniční aplikace CAT5 [939] | |
| Hmotnost vedení | 71 kg/km |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | PROFINET BETAtrans® železniční aplikace CAT5 [939] |
| PROFINET BETAtrans® železniční aplikace CAT5 939 | |
| Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| signální doba běhu | 4,4 ns/m |
| Rychlost šíření signálu | 0,75 c |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,4 mm ±0,1 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PE-X |
| vnější plášť, barva | černá |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | Zell-PE |
| Dílčí žíla, barva | bílá-modrá, oranžová-žlutá |
| Tloušťka stěny vnější plášť | 1,00 mm |
| Celkové zkrucování | Křížený kabel |
| Stínění | Hliníkem pokovená polyesterová fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
| Max. odpor vedení | ≤ 54,4 Ω/km |
| Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
| Vazební odpor | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Výkonnost | 44 nF/km (Żíla-žíla) |
| Impedance vedení | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
| Kabel jmenovitého napětí | 125 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 6 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 33 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 40 mm |
| Pevnost v tahu | ≤ 60 N (krátkodobě) |
| ≤ 15 N (stále) | |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 76 dB (při 1 MHz) |
| 71 dB (při 4 MHz) | |
| 64 dB (při 10 MHz) | |
| 60 dB (při 16 MHz) | |
| 56 dB (při 31,25 MHz) | |
| 52 dB (při 62,5 MHz) | |
| 48 dB (při 100 MHz) | |
| 45 dB (při 155 MHz) | |
| 42 dB (při 200 MHz) | |
| Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 73 dB (při 1 MHz) |
| 68 dB (při 4 MHz) | |
| 61 dB (při 10 MHz) | |
| 57 dB (při 16 MHz) | |
| 53 dB (při 31,25 MHz) | |
| 49 dB (při 62,5 MHz) | |
| 45 dB (při 100 MHz) | |
| 42 dB (při 155 MHz) | |
| 39 dB (při 200 MHz) | |
| Činitel zpětného útlumu (RL) | 25 dB (při 1 MHz) |
| 25 dB (při 4 MHz) | |
| 28 dB (při 10 MHz) | |
| 28 dB (při 16 MHz) | |
| 27 dB (při 31,25 MHz) | |
| 26 dB (při 62,5 MHz) | |
| 25 dB (při 100 MHz) | |
| 25 dB (při 155 MHz) | |
| 23 dB (při 200 MHz) | |
| Přeslech na vzdáleném konci (FEXT) | 25 dB (při 1 MHz) |
| 25 dB (při 4 MHz) | |
| 28 dB (při 10 MHz) | |
| 28 dB (při 16 MHz) | |
| 27 dB (při 31,25 MHz) | |
| 26 dB (při 62,5 MHz) | |
| 25 dB (při 100 MHz) | |
| 25 dB (při 155 MHz) | |
| 23 dB (při 200 MHz) | |
| Tlumení vln | 1,5 dB (při 1 MHz) |
| 3,3 dB (při 4 MHz) | |
| 5,3 dB (při 10 MHz) | |
| 6,9 dB (při 16 MHz) | |
| 9,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 14,5 dB (při 62,5 MHz) | |
| 18,8 dB (při 100 MHz) | |
| 23,6 dB (při 155 MHz) | |
| 27,3 dB (při 200 MHz) | |
| Bezhalogenovost | dle EN 50267-2-1 |
| dle EN 60684-2 | |
| Odolnost vůči plameni | podle EN 60332-1-2 |
| dle EN 50266-2-5 | |
| podle ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Hustota kouře | EN 61034-2 |
| Odolnost vůči olejům | dle EN 60684-2, 72 h při 100 °C, IRM 902 |
| Protipožární ochrana v kolejových vozidlech | BS 6853 (Kabel interní Ia, Ib, II / kabel externí Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Stupeň protipožární ochrany 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Klasifikace C / F1) | |
| NF F16-101 (Kabel interní A1, A2, B / kabel externí A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Třída A) | |
| Jiná odolnost | odolný vůči pohonným látkám (dle EN 60684-2, 72 h při 100 °C, IRM 903) |
| odolné vůči ozonu (podle EN 50306-4, 72 h při teplotě 40 °C, postup B, objemová koncentrace 200 x 10-6) | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení) |
| -25 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| 160 °C (Zkrat) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| M12 | |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
| Označení normy | Ráz, vibrace |
| Normy/předpisy | EN 50155 |
| Objednací číslo | 1412177 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CJN |
| GTIN | 4046356993753 |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) |
Kompatibilní produkty
-
NBC-MSD/ 2,0-937/MSD SCO RAIL - Síťový kabel 1407342
-
NBC-MSD/ 5,0-937/MSD SCO RAIL - Síťový kabel 1407343
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Uzavírací krytka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Bezpečnostní spona 1558988
-
KMK HP (25X6) - Nosiče značkovačů kabelů 0830720
-
KMK HP (29X8) - Nosiče značkovačů kabelů 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Označovač kabelů 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Označovač kabelů 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Označovač kabelů 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Označení vodiče 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Označení vodiče 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Označení vodiče 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Označení vodiče 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Označovač kabelů 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Označovač kabelů 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Označovač kabelů 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Označovač kabelů 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Označovač kabelů 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Označovač kabelů 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Označovač kabelů 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Označovač kabelů 0831511
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
Vaše výhody
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Bezpečné zajištění prostřednictvím speciální vibrační brzdy
Odolný vůči teplotním vlivům – testován na rozšířený teplotní rozsah a odolnost vůči velkým teplotním výkyvům
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno