cUL Listed
ID schválení: FILE E 335024Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |
Síťový kabel, 4-pólový, PE-X bezhalogenové, modrá, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: D / IP65, na Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: D / IP65, délka kabelu: 8,5 m, Zákaznická varianta
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | D |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Systém sběrnice | PROFINET |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON / IP65 |
Počet pólů | 4 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | D (Data) |
Stíněno | ano |
Barva těla úchytky | černá |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PA 6.6 (Držák kontaktu) | |
PA 6.6 (Tělo úchytky) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
Cykly zapojení | ≥ 100 (Počet 500 s opačným konektorem společnosti Phoenix Contact) |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Krytí | IP65 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 90 °C |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON / IP65 |
Počet pólů | 4 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | D (Data) |
Stíněno | ano |
Barva těla úchytky | černá |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PA 6.6 (Držák kontaktu) | |
PA 6.6 (Tělo úchytky) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
Cykly zapojení | ≥ 100 (Počet 500 s opačným konektorem společnosti Phoenix Contact) |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Krytí | IP65 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 90 °C |
Délka vedení | 8,5 m |
PROFINET BETAtrans® železniční aplikace CAT5 [939] | |
Hmotnost vedení | 71 kg/km |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PROFINET BETAtrans® železniční aplikace CAT5 [939] |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signální doba běhu | 4,4 ns/m |
Rychlost šíření signálu | 0,75 c |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,4 mm ±0,1 mm |
Vnější průměr vedení | 6,60 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PE-X |
vnější plášť, barva | modrá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | Zell-PE |
Dílčí žíla, barva | bílá-modrá, oranžová-žlutá |
Tloušťka stěny vnější plášť | 1,00 mm |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Max. odpor vedení | ≤ 54,4 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
Vazební odpor | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Výkonnost | 44 nF/km (Żíla-žíla) |
Impedance vedení | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | 125 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 6 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 33 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 40 mm |
Pevnost v tahu | ≤ 60 N (krátkodobě) |
≤ 15 N (stále) | |
Přeslechový útlum (NEXT) | 76 dB (při 1 MHz) |
71 dB (při 4 MHz) | |
64 dB (při 10 MHz) | |
60 dB (při 16 MHz) | |
56 dB (při 31,25 MHz) | |
52 dB (při 62,5 MHz) | |
48 dB (při 100 MHz) | |
45 dB (při 155 MHz) | |
42 dB (při 200 MHz) | |
Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 73 dB (při 1 MHz) |
68 dB (při 4 MHz) | |
61 dB (při 10 MHz) | |
57 dB (při 16 MHz) | |
53 dB (při 31,25 MHz) | |
49 dB (při 62,5 MHz) | |
45 dB (při 100 MHz) | |
42 dB (při 155 MHz) | |
39 dB (při 200 MHz) | |
Činitel zpětného útlumu (RL) | 25 dB (při 1 MHz) |
25 dB (při 4 MHz) | |
28 dB (při 10 MHz) | |
28 dB (při 16 MHz) | |
27 dB (při 31,25 MHz) | |
26 dB (při 62,5 MHz) | |
25 dB (při 100 MHz) | |
25 dB (při 155 MHz) | |
23 dB (při 200 MHz) | |
útlum stínění | 1,5 dB (při 1 MHz) |
3,3 dB (při 4 MHz) | |
5,3 dB (při 10 MHz) | |
6,9 dB (při 16 MHz) | |
9,9 dB (při 31,25 MHz) | |
14,5 dB (při 62,5 MHz) | |
18,8 dB (při 100 MHz) | |
23,6 dB (při 155 MHz) | |
27,3 dB (při 200 MHz) | |
60,00 dB (do 1 000 MHz) | |
Bezhalogenovost | dle EN 50267-2-1 |
dle EN 60684-2 | |
Odolnost vůči plameni | podle EN 60332-1-2 |
dle EN 50266-2-5 | |
podle ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Hustota kouře | EN 61034-2 |
Odolnost vůči olejům | dle EN 60684-2, 72 h při 100 °C, IRM 902 |
Protipožární ochrana v kolejových vozidlech | BS 6853 (Kabel interní Ia, Ib, II / kabel externí Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Stupeň protipožární ochrany 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Klasifikace C / F1) | |
NF F16-101 (Kabel interní A1, A2, B / kabel externí A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Třída A) | |
Jiná odolnost | odolný vůči pohonným látkám (dle EN 60684-2, 72 h při 100 °C, IRM 903) |
odolné vůči ozonu (podle EN 50306-4, 72 h při teplotě 40 °C, postup B, objemová koncentrace 200 x 10-6) | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
160 °C (Zkrat) |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1844672 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CJN |
GTIN | 4067923509863 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 608,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 608,1 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) |