NBC-M 8MS/ 5,0-93B/M 8MS - Síťový kabel
1407350

Síťový kabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-pólový, PVC/PVC, zelená RAL 6018, stíněná, Zástrčka přímo M8, kódování: A / IP67, na Zástrčka přímo M8, kódování: A / IP67, délka kabelu: 5 m

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty