FOC-SC:A-LC:A-GZ03/2
-
Propojovací optický kabel
1400681
Osazený kabel s optickými vlákny, kabel zipcord, skleněné vlákno Multimode 50/125 µm, OM4, zástrčka: LC / SC-Duplex, krytí: IP20, pro položení uvnitř kabelových kanálů nebo v rozvaděčích, délka: 2 m
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Propojovací kabel Multimode pro pokládku v interiéru
Ideálně se hodí pro použití v rozvodných zařízeních a pro připojení koncových zařízení
Všechny komponenty splňují UL 94, V0
Jednotlivé prvky 2,8 mm, z bezhalogenového a samozhášivého materiálu
Interferometrické testy v každé etapě certifikačního procesu
Vynikající mechanické a optické vlastnosti
Splňuje optické a mechanické průmyslové standardy
Konektor s výbrusem UPC pro optimální hodnoty tlumení
Přenosová ztráta ≤ 0,5 dB
Činitel zpětného útlumu ≥ 35 dB