FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/3
   - 
  Propojovací optický kabel
    
      1115627
      
      
    
  
      OS2-Duplex-Jumper, singlemode, LC-LC, výbrus UPC, délka 3 m
 
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
8vláknový optický kabelový propojovací můstek
        Propojovací kabel Singlemode pro instalaci v interiéru
        Vynikající mechanické a optické vlastnosti
        Použití ve vnitřních prostorách, vhodný k distribuci pomocí optických vláken a pro koncová zařízení
        Vyrobeno z bezhalogenového samozhášivého materiálu, splňuje směrnice RoHS
        Všechny komponenty splňují UL 94, V0
        Vlastnosti splňují optické a mechanické průmyslové standardy
        Vložený útlum ≤ 0,5 dB (mění se v závislosti na stavu)
        Konektor s výbrusem UPC pro optimální hodnoty tlumení